Signify OptiSpace

Skapar attraktiva innerstadslandskap

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

OptiSpace är en kreativ pollarlösning som gör det möjligt för dig att bygga ett mer attraktivt, medborgarcentrerat innerstadsutrymme genom att undvika vertikalisering av stadslandskapet. OptiSpace ger allt detta och mer, samtidigt som lösningen ger en attraktiv total ägandekostnad för din investering. Tack vare de olika styralternativen kan du minska energiförbrukningen och minimera den totala ägandekostnaden ytterligare, och tack vare de utmärkta och optimerade ljusfördelningsalternativen kan du maximera avståndet mellan pollarna och därmed minimera antalet ljuspunkter som behöver installeras. För att stödja olika designscheman finns OptiSpace också i olika färger: Ultra Dark Grey är standardfärgen och andra färger finns tillgängliga på begäran.

Fördelar

  • Diskret design som smälter in fint i moderna innerstadsmiljöer

  • Attraktiv total ägandekostnad (TCO)

Egenskaper

  • Möjliggör upp till 20 meters avstånd mellan stolparna

  • Ger upp till 4 300 lm ljusflöde

Användning

  • Parker och torg
  • Gångvägar och cykelbanor
  • Husfasader och parkeringsplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet OptiSpace sv_SE pdf 4.5 MB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 753.2 kB

Bilder

Family-Photographs-OptiSpace
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-OptiSpace
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB