Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, Säkerhetsklass I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Produktbeskrivning

Bollard, H848 mm, Pressgjuten aluminium, Svart, Universell för en diameter på 42–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 1,5 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 912300024101
Hela beställningsnumret: 871869948118600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED56 [LED module 5600 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024101 sv_SE pdf 4.1 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Bilder

Product-Photographs-912300024101_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD-ritningar
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT