Philips UniBar

Direct View Linear-armaturer för kreativa tillämpningar inom arkitektur och mediefasader

Produkter

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
911401779132
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
911401779312

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniBar är en utanpåliggande, utomhusklassad och slimmad linjär LED-armatur avsedd för fasader och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, mediefasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär lösning. Direct view-spridningslins, genomgående kabel för heltäckande anslutning och DMX-styrning med upp till 10 pixlar (10IDs) som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.

Fördelar

  • LED-ljuskällor med låg effekt ger mjuk och jämn ljusfördelning

  • Upp till 10 pixlar (10IDs) för enkel och flexibel styrning

Egenskaper

  • Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K

  • Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Parker och torg
  • Landskap

Varning och säkerhet

  • Endast för utomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniBar sv_SE pdf 628.1 kB
Monteringsanvisningar
UniBar pdf 45.7 MB

Bilder

Family-Photographs-UniBar
Flera tillgångar - Visuals