Sverige - Svenska

Philips UniBar Compact

Direct View Linear-armaturer för kreativa tillämpningar inom arkitektur och fasad

Nytt

Produkter

BCS440 72LED30K24V OCL100  15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 15W
911401711524

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniBar Compact är en ytmonterad, utomhusklassad och smal linjär LED-direktvyarmatur som är avsedd för fasadbelysning och arkitektonisk utomhusbelysning. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär, direktvylösning. Med PMMA-täckning för direktvy, genomkoppling för end-to-end-anslutning och alternativ för DMX-styrning med upp till 12 pixlar (12 ID:n), får arkitekter och designers friheten att utforska ett brett spektrum av koncept och design utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.

Fördelar

  • LED-lampor med låg effekt ger mjuk och jämn ljusfördelning

  • Upp till 12 pixlar (12 ID:n) för enkel och flexibel kontroll

Egenskaper

  • Standard: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K

  • Tillval: 5 000 K, monokromatiska färger och inställbart vitt

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Parker och torg
  • Landskapsarkitektur

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniBar Compact sv_SE pdf 302.1 kB

Bilder

Family-Photographs-UniBar Compact
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-UniBar Compact
Flera tillgångar - Software Plugins