Philips MASTER SON-T PIA Plus

Den mest tillförlitliga vägbelysningen

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd

Fördelar

  • Besparing på initialinvestering med "Plus"-konceptet

  • Högt ljusflöde under hela livslängden

Egenskaper

  • Klar, rörformad ytterkolv

  • Keramiskt urladdningsrör med Philips PIA-teknik (Philips Integrated Antenna) för lång och pålitlig livslängd

Användning

  • Belysning för vägar och bostadsområden
  • Dekorativ strålkastarbelysning
  • Industribelysning
  • Idrottsanläggningar - inomhus och utomhus

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus sv_SE pdf 178.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Flera tillgångar - Visuals