Philips MASTER MHN-FC

Produktbeskrivning

Produkter

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
928075705130

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Fördelar

  • Möjliggör kompakta armatursystem med precisionsoptik för minimalt ljusspill

  • Bra färgåtergivning skapar en behaglig stämning med stor visuell komfort för spelare och åskådare

Egenskaper

  • Dubbel fattning ger lång livslängd

  • Finns i 1 000 W- och 2 000 W-versioner

Användning

  • Strålkastare för idrottsanläggningar eller områdesbelysning

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC sv_SE pdf 183.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Flera tillgångar - Visuals