Philips "Blacklight Blue" TL Mini

Ljuskällan som synar pengarna

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TL-mini (rördiameter på 16 mm) är tillverkad av mörkblått glas som sänder UV-A-strålning, men bara genererar minimalt med synligt ljus. Det är den perfekta lösningen för detektering av UV-reflekterande material. Används speciellt för testning, inspektion och analys inom olika branscher, till exempel kriminologi, filateli och medicin. Används även till specialeffekter på till exempel nattklubbar och teatrar.

Fördelar

  • Snabb avkänning av UV-reflekterande material

  • Skapar särskilda stämningar och effekter med ljus

Egenskaper

  • Rak yttre mantel

Användning

  • Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
  • Banker och rättsvetenskap
  • Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet "Blacklight Blue" TL Mini sv_SE pdf 174.6 kB

Bilder

Family-Photographs-"Blacklight Blue" TL Mini
Flera tillgångar - Visuals