Philips TUV PL-S

TUV PL-S - Kompakt lösning för användning i hemmet

Produkter

TUV PL-S 9W/4P
927901904007

Information om produktfamilj

Beskrivning

TUV PL-S-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor som ger designflexibilitet och passar för små systemkonstruktioner. TUV PL-S-ljuskällor ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Fördelar

  • Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd

  • Hög systemeffektivitet

Egenskaper

  • Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)

  • Lampglaset filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm

Användning

  • Desinficering av dricksvatten, spillvatten, simbassänger, luftkonditioneringssystem, etc.
  • Fristående luftrenare

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TUV PL-S sv_SE pdf 431.7 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV PL-S
Flera tillgångar - Visuals