Philips TUV T5

TUV T5 - Små ljuskällor för professionell användning

Produkter

TUV 36T5 SP NO/32
927970004099

Information om produktfamilj

Beskrivning

TUV T5-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med enkel eller dubbel fattning. Ljuskällans diameter på bara 16 mm gör det möjligt att skapa små och flexibla system. TUV T5-ljuskällorna avger ett konstant UV-ljusflöde under hela sin livslängd.

Fördelar

  • Effektiv desinfektion under ljuskällans användbara livslängd

  • Hög systemeffektivitet

Egenskaper

  • Avger kortvågig UV-strålning med en topp på 253,7 Nm (UVC)

  • Liten diameter

Användning

  • Desinficering av dricksvatten, spillvatten, simbassänger, luftkonditioneringssystem, etc.

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TUV T5 sv_SE pdf 340.0 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV T5
Flera tillgångar - Visuals