Philips TUV PL-L

TUV PL-L - Kompakt lösning för professionella användningsområden

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TUV PL-L-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor med en kompakta storlek som gör det möjligt att designa små och flexibla system. TUV PL-L ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Fördelar

  • Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd

  • Hög systemeffektivitet

Egenskaper

  • Avger kortvågig UV-strålning med ett topp vid 253,7 nm (UVC) för bakteriedödande verkan

  • Lampglaset filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm

Användning

  • Desinficering av dricksvatten, spillvatten, simbassänger, luftkonditioneringssystem, etc.
  • Fristående luftrenare

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TUV PL-L sv_SE pdf 426.4 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV PL-L
Flera tillgångar - Visuals