Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Produktbeskrivning

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Beställningsnummer: 929002253702
Hela beställningsnumret: 871869969392300

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002253702 pdf 66.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002253702 sv_SE pdf 708.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929002253702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002253702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D IES 14.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB