Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003087002
Hela beställningsnumret: 871951435990100

Specifikationer

Sockel
GU4
Nominell livslängd
40 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003087002 sv_SE pdf 288.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003087002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB