Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002493802
Hela beställningsnumret: 871951430744500

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002493802 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002493802 sv_SE pdf 301.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002493802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB