Sverige - Svenska

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002493502
Hela beställningsnumret: 871951430738400

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002493502 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002493502 sv_SE pdf 294.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002493502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB