Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002493402
Hela beställningsnumret: 871951430736000

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002493402 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002493402 sv_SE pdf 296.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002493402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D IES 5.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB