Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004248202
Hela beställningsnumret: 872016939934100

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
25 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 253.2 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004248202 sv_SE pdf 308.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929004248202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB