Philips MASTER LED Strip

Smal LED-list som erbjuder högkvalitativt ljus med olika alternativ för ljusstyrka och ljusfärg

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

Fördelar

  • Överlägsen ljuskvalitet: utmärkt färgåtergivning och extremt bra färgkonsistens

  • Brett produktsortiment: ett urval av lumen/watt och CCT-kombinationer för olika tillämpningar.

Egenskaper

  • Överlägsen ljuskvalitet: CRI 90, SDCM 3

  • Hela produktsortimentet: 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K och 6 500 K

Användning

  • Butik
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip sv_SE pdf 477.4 kB
Ytterligare dokumentation
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED Strip
Flera tillgångar - Software Plugins