Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Ger en optimal kombination av värde och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Välkommen till nya Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – din lösning för att uppgradera mer priskänsliga kunder till ultraeffektiv LED. Tack vare kostnadseffektiv design, hög energieffektivitet och lång livslängd kan det nya LED-lysröret övertyga med en återbetalningstid på mindre än två månader vid uppgradering från konventionella lysrör.

Fördelar

  • Omedelbar energibesparing jämfört med antingen fluorescerande lysrör eller standard LED-lysrör

  • Pålitlig prestanda som räcker i upp till 75 000 timmar

Egenskaper

  • Ultraeffektivitet med en otrolig energieffektivitetsklass B

  • Upp till 75 000 timmars livslängd

Användning

  • Industri och lager
  • Kontor, skolor och butik

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient sv_SE pdf 219.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Flera tillgångar - Software Plugins