Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003807402
Hela beställningsnumret: 872016931671300

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 291.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003807402 sv_SE pdf 656.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003807402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB