Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel G13
- Nominell livslängd 60 000 h
- Driftcykel 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde Sphere