Philips MASTER, LEDtube, T8, DC, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, DC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 150.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929002329702
Hela beställningsnumret: 871869973686600

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002329702 pdf 66.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 249.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002329702 sv_SE pdf 630.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002329702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002329702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8 IES 23.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Specialty-LEDtube-COMF-7950860-Ref-929002329702 pdf 670.2 kB