Sverige - Svenska

Philips MASTER LEDlysrör T8

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för absolut prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Fördelar

  • Absolut prestanda som ger en lösning för alla användningsområden

  • Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd

Egenskaper

  • Eftermontering av befintliga T8-lampor på EM-driftdon eller nätspänning

  • > 50 % energibesparing jämfört med lysrör upp till 185 lm/W

Användning

  • Parkeringsplatser/parkeringshus
  • Lager/kylrum/skyltar
  • Transport- och distributionsområden
  • Livsmedel och muséer

Varning och säkerhet

  • OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LEDlysrör T8 sv_SE pdf 190.1 kB
Ytterligare dokumentation
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDlysrör T8
Flera tillgångar - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Förpackningsbild
Packaging Image tif 1.2 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LEDlysrör T8
Flera tillgångar - Software Plugins