Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Tillgänglig online med ledtid
Produktbroschyr pdf 630.6 kB
Product-Photographs-929002329702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002329702_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T8, DC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 150.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8