Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Beställningsnummer: 929003745102
Hela beställningsnumret: 872016927690100

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
7 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003745102 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 231.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003745102 sv_SE pdf 648.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003745102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003745102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 830 T8 IES 42.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Philips-MASTER-LEDtube-T8-Ultra-Efficiency-COMF-9223984-Ref-929003067002-EPD pdf 669.5 kB