Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 639.6 kB
Monteringsanvisningar pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003795402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795402_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, Nät, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram