Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003734602
Hela beställningsnumret: 872016927525600

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003734602 sv_SE pdf 649.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003734602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB