Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003734402
Hela beställningsnumret: 872016927531700

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003734402 sv_SE pdf 638.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003734402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB