Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003734002
Hela beställningsnumret: 872016927062600

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    60 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003734002 sv_SE pdf 825.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003734002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB