Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- G5
- Nominell livslängd
- 60 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år