Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003044402
Hela beställningsnumret: 871951433431100

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 180.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003044402 sv_SE pdf 630.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003044402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB