Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002474802
Hela beställningsnumret: 871951429050100

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002474802 sv_SE pdf 651.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002474802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB