Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Beställningsnummer: 929003554002
Hela beställningsnumret: 871951446700200

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 248.6 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003554002 sv_SE pdf 647.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003554002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB