Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 155 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Beställningsnummer: 929003553902
Hela beställningsnumret: 871951446692000

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003553902 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 251.6 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003553902 sv_SE pdf 652.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003553902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003553902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 IES 73.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB