Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 155 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Specifikationer
- Sockel
- G13 Rotatable end-cap
- Nominell livslängd
- 75 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år