Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Beställningsnummer: 929003795302
Hela beställningsnumret: 872016930970800

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    60 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.1 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003795302 sv_SE pdf 642.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003795302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB