Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 641.1 kB
Monteringsanvisningar pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795102_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED