Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003597002
Hela beställningsnumret: 872016916323200

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    60 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003597002 sv_SE pdf 640.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003597002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB