Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003596902
Hela beställningsnumret: 872016916321800

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003596902 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 163.1 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003596902 sv_SE pdf 640.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003596902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003596902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5 IES 6.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-840-T5-929003596902 pdf 600.3 kB