Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifikationer
- Sockel
- G5
- Nominell livslängd
- 60 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år