Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 644.2 kB
Product-Photographs-929003596502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596502_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc