Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003596202
Hela beställningsnumret: 872016916307200

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    60 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 162.6 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003596202 sv_SE pdf 643.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003596202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB