Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 642.6 kB
Monteringsanvisningar pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003154002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003154002_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED
LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED