Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004242802
Hela beställningsnumret: 872016938813000

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004242802 pdf 69.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004242802 sv_SE pdf 652.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004242802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004242802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB