Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Glas
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2.5 years