Tillgänglig online med ledtid
Populära nedladdningar
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Beställningsnummer:
929002412802
Hela beställningsnumret:
871951436122500