Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003624102
Hela beställningsnumret: 872016928428900

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003624102 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003624102 sv_SE pdf 579.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003624102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003624102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB