Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003703702
Hela beställningsnumret: 872016925428200

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003703702 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 203.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003703702 sv_SE pdf 593.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003703702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003703702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB