Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003702902
Hela beställningsnumret: 872016925412100

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003702902 sv_SE pdf 891.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003702902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB