Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003625302
Hela beställningsnumret: 872016918881500

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003625302 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003625302 sv_SE pdf 796.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003625302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003625302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB