Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003625102
Hela beställningsnumret: 872016918877800

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt